Mágnes Lapos pot mágnes NdFeB 09118-50-18
- Érzékeny felületek védelme
- Hőmérsékleti tartomány: max. 80 °C
- Árnyékolt rendszer
- Rögzítőelem kábelekhez és tömlőkhöz
Mennyiségi egység
6,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Lapos pot mágnes
Kivitel 2
kör
Alaptest
anyaga
NdFeB
Komponens
anyaga
gumi
Komponensek
színe
fekete
B=Szélesség
14,2
D=külső átmérő
18
H=Magasság
16
L=Hossz
21,8
B1
9
H1
10
Hőmérséklet*
max. °C
80
Tapadóerő
N
25
UNSPSC Code
27112104
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
A kábelek és tömlők egyszerű rögzítése és vezetése, anélkül, hogy furatokat kellene készíteni. Így a mágnes praktikus segédeszköz a rendszerezésnél és a rögzítésnél.
Anyag
Ház és csavar, acél.
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Gumi védőköpeny, TPE.
Kábelrögzítő blokk, PA 6.
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Gumi védőköpeny, TPE.
Kábelrögzítő blokk, PA 6.
Kivitel
Ház és csavar, horganyzott.
Gumi védőköpeny és kábelrögzítő blokk, fekete.
Gumi védőköpeny és kábelrögzítő blokk, fekete.
További információk
Rögzítő laposmágnes kábelrögzítő blokkal, árnyékolt rendszer.
Gumi védőköpennyel az érzékeny felületek védelme érdekében. A gumi védőköpeny révén megnő a súrlódási együttható, így magas oldalirányú tapadóerők érhetők el.
A kábelek és a tömlők rögzítése kábelkötözővel történik.
Gumi védőköpennyel az érzékeny felületek védelme érdekében. A gumi védőköpeny révén megnő a súrlódási együttható, így magas oldalirányú tapadóerők érhetők el.
A kábelek és a tömlők rögzítése kábelkötözővel történik.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
2) Mágnes
3) Gumi
4) Ház
5) Kábeltartó
6) Csavar
2) Mágnes
3) Gumi
4) Ház
5) Kábeltartó
6) Csavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.