Mágnes Lapos pot mágnes NdFeB 09116-05
- Érzékeny felületek védelme
- Hőmérsékleti tartomány: max. 60 °C
- Árnyékolt rendszer
Mennyiségi egység
3,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Lapos pot mágnes
Kivitel 2
kör
Alaptest
anyaga
NdFeB
Komponens
anyaga
gumi
Komponensek
színe
fekete
D2=Menet
M4
D=külső átmérő
12
H1=Teljes magasság
15,5
H=Magasság
7
L=menethossz
8,5
Hőmérséklet*
max. °C
60
Rögzítési mód
külső menet
Tapadóerő
N
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Ház, acél.
Mágnesmag, NdFeB (Neodym).
Gumiköpeny, szintetikus gumi.
Mágnesmag, NdFeB (Neodym).
Gumiköpeny, szintetikus gumi.
Kivitel
Ház, horganyzott.
Gumiköpeny, fekete.
Gumiköpeny, fekete.
További információk
Hernyócsavaros lapos megfogók, árnyékolt rendszer. Gumiköpenyek az érzékeny felületek védelme érdekében. A gumiköpeny révén megnő a súrlódási együttható, így magas oldalirányú tapadóerők érhetők el.
Hőmérséklet-tartomány
max. 60 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
2) Mágnes
3) Gumi
2) Mágnes
3) Gumi
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.