text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Lapos pot mágnes
Kivitel 2
kör
Alaptest anyaga
NdFeB
Komponens anyaga
gumi
Komponensek színe
fekete
D2=Rögzítőfurat
6
D=külső átmérő
31
H=Magasság
6
D1
9
Hőmérséklet* max. °C
60
Rögzítési mód
hengeres furat
T
3,5
Tapadóerő N
75
UN-sz.
2807
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház, acél.
Mágnesmag, NdFeB (Neodym).
Gumiköpeny, szintetikus gumi.
Kivitel
Ház, horganyzott.
Gumiköpeny, fekete.
További információk
Furatos lapos megfogók, árnyékolt rendszer. Gumiköpenyek az érzékeny felületek védelme érdekében. A gumiköpeny révén megnő a súrlódási együttható, így magas oldalirányú tapadóerők érhetők el.
Hőmérséklet-tartomány
max. 60 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
2) Mágnes
3) Gumi
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak