text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Lapos pot mágnes
Kivitel 2
négyszög alakú
Alak
B
Alaptest anyaga
NdFeB
Komponens anyaga
gumi
Komponensek színe
fekete
B=Szélesség
31
D1=Átmérő
10
D2=Menet
M4
H=Magasság
6,9
L=Hossz
43
H1
6
H2
4,5
Hőmérséklet* max. °C
60
L1
25
Rögzítési mód
belső menet
Tapadóerő N
146
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Ház, acél.
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Gumi védőköpeny, TPE.
Kivitel
Ház, horganyzott.
Gumiköpeny, fekete.
További információk
Belső menetes lapos megfogók, árnyékolt rendszer. Gumiköpenyek az érzékeny felületek védelme érdekében. A gumiköpeny révén megnő a súrlódási együttható, így magas oldalirányú tapadóerők érhetők el.
Hőmérséklet-tartomány
max. 60 °C.
Felszerelés
Optimális tartás érzékeny felületű vékony lemezeken.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak