text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Védőkupak
Alaptest anyaga
gumi
Alaptest színe
fekete
D1=Átmérő
63
D=külső átmérő
65
H=Magasság
8
Hőmérséklet* max. °C
60
S
0,5
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
fekete.
További információk
Érzékeny felületek védelmére. A gumi védősapkákat a lapos fazékmágnesek tapadófelületeire kell felhúzni. A nyíróerő, amellyel a mágnes elmozdítható, megduplázódik, és csaknem eléri a mágnes eredeti tapadóerejét.
A gumi védősapkák alkalmasak az összes 50, 63 és 80 mm átmérőjű lapos fazékmágneshez.
Hőmérséklet-tartomány
max. 60 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak