Mágnes tapadómágnes kemény ferrit fehér 09119-10-361
- Alkalmazási területek: hirdetőfalak, whiteboardok, mágnestáblák
Mennyiségi egység
1,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
tapadómágnes
Kivitel 2
nlm logóval
Alaptest
anyaga
kemény ferrit
Alaptest
színe
fehér
Komponens
anyaga
műanyag
D=külső átmérő
36
H=Magasság
9
D1
32,5
H1
2,2
Tapadóerő
N
9,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Ház, műanyag.
Mágnesmag, kemény ferrit.
Mágnesmag, kemény ferrit.
További információk
A tapadómágneseket gyakran használják fali táblákon, digitális táblákon és mágnestáblákon.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
2) Mágnes
3) Ház
2) Mágnes
3) Ház
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.