text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
tapadómágnes
Kivitel 2
kör
Alaptest anyaga
kemény ferrit
Komponens anyaga
műanyag
Komponensek színe
kék
D=külső átmérő
30
H=Magasság
8
D1
28
H1
2
Hőmérséklet* max. °C
100
Rögzítési mód
nélkül
Tapadóerő N
14
UN-sz.
2807
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Ház, műanyag (ABS).
Mágnesmag, kemény ferrit.
További információk
A tapadómágneseket gyakran használják fali táblákon, digitális táblákon és mágnestáblákon.
Hőmérséklet-tartomány
max. 100 °C.
Egyedi igényre
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
2) Mágnes
3) Ház
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak