Mágnes tapadómágnes kemény ferrit 09119-201
- Alkalmazási területek: hirdetőfalak, whiteboardok, mágnestáblák
- Hőmérsékleti tartomány: max. 100 °C
- Különböző színek
Mennyiségi egység
1,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
tapadómágnes
Kivitel 2
kör
Alaptest
anyaga
kemény ferrit
Komponens
anyaga
műanyag
Komponensek
színe
fehér
D=külső átmérő
20
H=Magasság
7
D1
16
H1
2,1
Hőmérséklet*
max. °C
100
Rögzítési mód
nélkül
Tapadóerő
N
1,5
UN-sz.
2807
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Ház, műanyag (ABS).
Mágnesmag, kemény ferrit.
Mágnesmag, kemény ferrit.
További információk
A tapadómágneseket gyakran használják fali táblákon, digitális táblákon és mágnestáblákon.
Hőmérséklet-tartomány
max. 100 °C.
Egyedi igényre
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
2) Mágnes
3) Ház
2) Mágnes
3) Ház
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.