text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Elektromágnes
Kivitel 2
négyszög alakú
Alaptest anyaga
acél
B=Szélesség
40
G=Menet
M8
H=Magasság
35
L=Hossz
600
-
5
H1
15
L1
100
L2
100
Névleges feszültség VDC
24
Névleges teljesítmény W
46
Rögzítési mód
belső menet
Tapadóerő N
7700
UNSPSC Code
27112104
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
Ház, acél.
Tekercs teste, műanyag.
További információk
Az elektromágnesek egyenárammal működnek. Az áram a tekercs magjában mágneses mezőt hoz létre. A feszültség kikapcsolása után az erőtér megszűnik.

Az elektromágnesek a hátoldalon lévő menetek keresztül rögzíthetők. A menetes furatok száma eltérő lehet. Az L2 távolság a menetes furatok közötti mindenkori távolság.
A tápcsatlakozás az EN 175301-803 (korábban DIN 43650) szabványnak megfelelő DIN szelepcsatlakozón keresztül történik. Ezeken PIN-csatlakozók helyezkednek el a huzalok közvetlen rögzítéséhez.

A megadott tartóerő az anyag vastagságától és felületi érdességétől függően kisebb is lehet.
Műszaki adatok
Feszültség: 24 V DC.
Védettségi fokozat: IP 65-ig.
Hőmérséklet-tartomány: 180 °C-ig (szigetelési osztály H).
Bekapcsolási idő: 100 %.
Kullanım
Az elektromágnesek ferromágneses munkadarabok megtartására, alátámasztására és rögzítésére használhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak