Mágnes Állandó elektromágnes acél 09133-01504035
- Tekercsmágnes
- Hosszú élettartam
- Kevés áramot fogyaszt
- Felhasználási területek: gépgyártás, készülékgyártás, automatizálási technológia, biztonságtechnika
Mennyiségi egység
320,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Állandó elektromágnes
Kivitel 2
négyszög alakú
Alaptest
anyaga
acél
B=Szélesség
40
G=Menet
M8
H=Magasság
35
L=Hossz
150
-
2
H1
15
L1
45
L2
75
Névleges feszültség
VDC
24
Névleges teljesítmény
W
11
Rögzítési mód
belső menet
Tapadóerő
N
1650
UNSPSC Code
27112104
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
Ház, acél.
Tekercs teste, műanyag.
Állandó mágnes, kemény ferrit vagy NdFeB.
Tekercs teste, műanyag.
Állandó mágnes, kemény ferrit vagy NdFeB.
További információk
Az állandó elektromágnesek munkadarabok tartós rögzítésére szolgálnak. Az áram bevezetésével (egyenáram) a magban lévő tekercs semlegesíti a mágneses mezőt vagy növeli a rögzítőerőt (az áram irányától függően). A kikapcsolás után a hatás újra megszűnik.
Az állandó elektromágnesek rögzítése a hátoldali meneteken keresztül történik. Az árambevezetés DIN-szelepcsatlakozókkal történik az EN 175301-803 (korábban DIN 43650) szabványnak megfelelően. Ezeken beépített csatlakozótűk helyezkednek el a huzalok közvetlen rögzítéséhez. PIN 1 a pozitív pólust (+), PIN 2 pedig a negatív pólust (-) jelenti.
A megadott tartóerő az anyag vastagságának és felületi érdességének függvényében kisebb is lehet.
Az állandó elektromágnesek rögzítése a hátoldali meneteken keresztül történik. Az árambevezetés DIN-szelepcsatlakozókkal történik az EN 175301-803 (korábban DIN 43650) szabványnak megfelelően. Ezeken beépített csatlakozótűk helyezkednek el a huzalok közvetlen rögzítéséhez. PIN 1 a pozitív pólust (+), PIN 2 pedig a negatív pólust (-) jelenti.
A megadott tartóerő az anyag vastagságának és felületi érdességének függvényében kisebb is lehet.
Műszaki adatok
Feszültség: 24 V DC.
Védettségi fokozat: IP 65-ig.
Hőmérséklet-tartomány: 180 °C-ig (szigetelési osztály H).
Bekapcsolási idő: 10 %.
Védettségi fokozat: IP 65-ig.
Hőmérséklet-tartomány: 180 °C-ig (szigetelési osztály H).
Bekapcsolási idő: 10 %.
Kullanım
Az állandó elektromágnesek ferromágneses munkadarabok megtartására, mozgatására és rögzítésére szolgálnak. Különösképpen olyan esetekben, amikor hosszú ideig tartó tapadásra van szükség energiafogyasztás nélkül.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.