text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Persely
Kivitel 1
mágneses
Alaptest anyaga
nemesacél
Hőállóság
≤80 °C
Nyíróerő kN
0,8
Szorítóerő F1 N
7
UNSPSC Code
31162800
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
Ház, nemesacél.
Mágnes, neodímium.
Kivitel
Ház, fényes.
További információk
A perselyben lévő mágnes behúzza a csapot (09221) és a megadott szorítóerővel megtartja.
Az ismétlési pontosság ±0,25 mm. Az ismétlési pontosság további tartócsapokkal megnövelhető.

Szerelési lehetőség, A alak:
min. 6 mm-es lemezvastagsághoz.
Szerelési lehetőség, B alak:
max. 10 mm-es lemezvastagsághoz.
Szerelési lehetőség, C alak:
>10 mm-es lemezvastagsághoz.
Szerelési lehetőség, D alak:
zsákfurat.
Egyedi igényre
Megfelelő anya.
Rajzi hivatkozás
1) Mágnes
2) Biztosító gyűrű
Accessory
Csap, 09221.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak