text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágneses szorítógömbfej
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
ezüst
Komponens anyaga
neodímium
D=átmérő
160
D1
218
H
164
Pólustávolság
1,5+0,5
Tapadóerő N
100
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Gömb, alumínium.
Mágneses szorítótokmány, neodímium, acél alaptest.
Rögzítőgyűrű, acél, bőrrel bevont.
Kivitel
eloxált.
Rögzítőgyűrű, kémiailag nikkelezett.
További információk
A mágneses befogógömböket alkatrészek optimális munkahelyzetben történő rögzítésére használják polírozás, szerelés és lézerhegesztés közben. A munkadarab geometriájától és tömegétől függően a lengésszög max. 90°-ig állítható be. A mágneses szorítótokmány a szállítmányhoz tartozó hatlapú T-fogantyús kulccsal kapcsolható be és ki.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak