Mágneses szorítógömbfej alumínium ezüst 09230-0801
- Mágneses alkatrészek pozicionálásához
- Max. 90°-ban elforgatható
- Be- és kikapcsolhat mágneses szorítótokmány
Mennyiségi egység
957,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágneses szorítógömbfej
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
ezüst
Komponens
anyaga
neodímium
D=átmérő
80
D1
128
H
104
Pólustávolság
1,5+0,5
Tapadóerő
N
80
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Gömb, alumínium.
Mágneses szorítótokmány, neodímium, acél alaptest.
Rögzítőgyűrű, acél, bőrrel bevont.
Mágneses szorítótokmány, neodímium, acél alaptest.
Rögzítőgyűrű, acél, bőrrel bevont.
Kivitel
eloxált.
Rögzítőgyűrű, kémiailag nikkelezett.
Rögzítőgyűrű, kémiailag nikkelezett.
További információk
A mágneses befogógömböket alkatrészek optimális munkahelyzetben történő rögzítésére használják polírozás, szerelés és lézerhegesztés közben. A munkadarab geometriájától és tömegétől függően a lengésszög max. 90°-ig állítható be. A mágneses szorítótokmány a szállítmányhoz tartozó hatlapú T-fogantyús kulccsal kapcsolható be és ki.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.