Mágneses emelő műanyag 09150-04
- Hozzáférhetetlen helyekhez
- Állandó mágnes
- Krómozott felület
Mennyiségi egység
24,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágneses emelő
Alaptest
anyaga
műanyag
Komponens
anyaga
sárgaréz
D1=Átmérő
19
L5=hossz
520
A
9
D
17
H
10
Méret
4
T
1,5
Tapadóerő
N
30
UNSPSC Code
27112104
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
Erős állandó mágnes hajlítható sárgaréz tömlővel és fekete műanyag fogantyúval. Felület, krómozott.
További információk
A mágneses emelők főként acél elemek eltávolítására, ill. keresésére szolgálnak nehezen hozzáférhető helyeken.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.