text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágneses emelő
Alaptest anyaga
műanyag
Komponens anyaga
sárgaréz
D1=Átmérő
15
L5=hossz
520
A
6
D
13
H
7,5
Méret
3
T
1,0
Tapadóerő N
18
UNSPSC Code
27112104
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
Erős állandó mágnes hajlítható sárgaréz tömlővel és fekete műanyag fogantyúval. Felület, krómozott.
További információk
A mágneses emelők főként acél elemek eltávolítására, ill. keresésére szolgálnak nehezen hozzáférhető helyeken.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak