text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
U alakú mágnes
Kivitel 2
négyszög alakú
Alaptest anyaga
AlNiCo
Alaptest felülete
festett
Alaptest színe
Vörös
B=Szélesség
70
D1=Rögzítőfurat
8
H=Magasság
41
L=Hossz
57
A
38
Hőmérséklet* max. °C
450
Méret
5
Rögzítési mód
furat
Tapadóerő N
320
UN-sz.
2807
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Vörösre festett.
További információk
U-alakú mágnesek nagy tapadóerővel. Árnyékolatlan rendszer. A mágnesek horganyzott kímélőlappal kerülnek szállításra, és a megtartásnál, osztályozásnál és emelésnél használhatók.
Az 1, 2 és 3 méretek középen csak egy rögzítőfurattal rendelkeznek.
Hőmérséklet-tartomány
max. 450 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak