text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
U alakú mágnes
Kivitel 2
négyszög alakú
Alaptest anyaga
AlNiCo
Alaptest felülete
festett
Alaptest színe
Vörös
B=Szélesség
30
D1=Rögzítőfurat
5
H=Magasság
20
L=Hossz
20
Hőmérséklet* max. °C
450
Méret
1
Rögzítési mód
furat
Tapadóerő N
45
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Vörösre festett.
További információk
U-alakú mágnesek nagy tapadóerővel. Árnyékolatlan rendszer. A mágnesek horganyzott kímélőlappal kerülnek szállításra, és a megtartásnál, osztályozásnál és emelésnél használhatók.
Az 1, 2 és 3 méretek középen csak egy rögzítőfurattal rendelkeznek.
Hőmérséklet-tartomány
max. 450 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak