Feszítőhüvely acél 09221-6
Mennyiségi egység
2,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Feszítőhüvely
Alaptest
anyaga
acél
Nyíróerő
kN
0,9
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kiegészítő termék a 09220 elemhez.
A csapot egy mágnes tartja a 09220 perselyben.
Rögzítési lehetőség anyával (nem a szállítási terjedelem része) vagy az ellendarabba való közvetlen becsavarozással.
A csapot egy mágnes tartja a 09220 perselyben.
Rögzítési lehetőség anyával (nem a szállítási terjedelem része) vagy az ellendarabba való közvetlen becsavarozással.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.