text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Befogóblokk
Kivitel 1
mágneses
Alaptest anyaga
AlNiCo
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
B=Szélesség
100
H=Magasság
50
L=Hossz
100
Max. szögeltérés
10´
Pólustávolság
4
Rögzítési mód
nélkül
Tapadási felületek mm
1 felület 100x100
UN-sz.
2807
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
A szorítóblokkok 09060-2010 ... 09060-2030 szűk pólusosztású állandó mágnes rendszerből állnak, amely két, ill. három felületen fejti ki a hatását (pólusosztás 4 mm).
A rendkívül vékony acél munkadarabok befogására a finom pólusosztású (pólusosztás 1,3 mm) szorítóblokkot 09060-2040 javasoljuk. A szorítóblokkok mágneses élettartama az ipari gyártásban uralkodó feltétek mellett korlátlan.
A szorítóblokkok magasságban, a tartóerő említésre méltó befolyásolása nélkül kb. a felére leköszörülhetők vagy polírozhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak