text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágneses mérőállvány-láb
A=Hossz
76
B=Szélesség
50
C=magasság
55
D=Menet
M8X8
E
25
F
36,5
Tapadóerő N
900
UN-sz.
2807
UNSPSC Code
27112104
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Állandó mágnes lábak nagy tapadóerővel. Be/ki kapcsolás. Felület, fekete.
További információk
Az állandó mágnes lábak készülékeknél tartómágnesként, állványként, lehúzó gyémántként stb. használhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak