Szorító persely automataacél 08926-081X12
- DIN 173-1 dugós fúróperselyekhez alkalmas
Mennyiségi egység
5,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorító persely
DIN
DIN 173-1
Alaptest
anyaga
automataacél
Komponens
anyaga
acél
D12=rögzítőfurat
8,1
Csúszó
fúróperselyekhez
(D1)
12,0-től 30,0-ig
D10
20
D11
15
E2
36,2
Hengeres fejű
BKNY csavar
a DIN 912 szerint
M8x25
L11
5,5
L12
5
L13
12
R3
30
UNSPSC Code
31162800
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
Szorító persely, 1.0711.
Hengeresfejű csavar, acél.
Hengeresfejű csavar, acél.
További információk
DIN 912 hengeresfejű csavar mellékelve.
08926-081X12 esetén fémtiszta szorítópersely.
08926-081X12 esetén fémtiszta szorítópersely.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.