Szorító persely automataacél 08926-061X10
- DIN 173-1 dugós fúróperselyekhez alkalmas
Mennyiségi egység
5,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Clamping bush
DIN
DIN 173 part 1
Main
material
free-cutting steel
Component
material
steel
D12=fastening hole
6,1
D10
16
D11
12
E2
19,7
L11
4
L12
5
L13
10
R3
15
Socket head
screw DIN 912
M6x20
UNSPSC Code
31162800
for
drill bushes
(D1)
> 6,0 ≤ 12,0
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
Szorító persely, 1.0711.
Hengeresfejű csavar, acél.
Hengeresfejű csavar, acél.
További információk
DIN 912 hengeresfejű csavar mellékelve.
08926-081X12 esetén fémtiszta szorítópersely.
08926-081X12 esetén fémtiszta szorítópersely.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.