Fúrópersely vállal edzett acél 08910-A1210X28
- Pozicionáló és vezetőperselyként használhatók
- Leegyszerűsítik a fúrás folyamatát
- Nincs szükség a furatpontok újbóli kimérésére
- A fúrószár egyenesen és stabilan halad
- Állandó minőség a rögzített behatolási szög révén
Mennyiségi egység
7,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Drill bush
Version 1
with collar
DIN
DIN 172
Form
A
Form definition
bore rounded one side
Product type
medium
Main
material
mild steel
D1=Internal diameter
12,1
D2=Outside diameter
22
L1= length
28
D1 drill bushes print
from 12.1 to 15.0
D3
26
L2
4
R
2
T1
0,02
T2
0,03
UNSPSC Code
31161507
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
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
edzett (740 ±80 HV 10) és köszörült.
További információk
Átmérő D1 >15 mm esetében a lépés mérete 0,5 mm.
Egyedi igényre
Központosító toldattal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.