text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fúrópersely
Kivitel 1
vállal
DIN
DIN 172
Alak
A
Alaktípus
Furat, egyik oldalon lekerekít
Terméktípus
hosszú
Alaptest anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
5,8
D2=Külső átmérő
10
L1=hossz
20
D1 fúrópersely print
5,1-től 6,0-ig
D3
13
L2
3
R
1,5
T1
0,02
T2
0,03
UNSPSC Code
31161507
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
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
edzett (740 ±80 HV 10) és köszörült.
További információk
Átmérő D1 >15 mm esetében a lépés mérete 0,5 mm.
Egyedi igényre
Központosító toldattal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak