text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lyukasztásvezető persely
DIN
DIN 9845
Alak
C
Alaptest anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
11,9
D2=Külső átmérő
22
L1=hossz
28
R
2
T
0,02
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
Betétedzett acél.
Kivitel
Edzett (740 ±40 HV 10) és köszörült.
További információk
Az egyik végén bevezető rádiuszok. Kívül-belül megadott felületi érdességgel és tűréssel köszörült.
Rajzi hivatkozás
1) Bevezető élletörés vagy központosító kúp
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak