text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lyukasztásvezető persely
DIN
DIN 9845
Alak
C
Alaptest anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
8,9
D2=Külső átmérő
18
L1=hossz
20
R
2
T
0,02
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
Betétedzett acél.
Kivitel
Hardened to 740 ±40 HV 10 and ground.
Note
Bore rounded one end. OD and ID clean and precision ground.
Drawing reference
1) Chamfer or centring collar
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak