Lyukasztásvezető persely edzett acél 08930-C0500X16
- Kívül és belül tűréstartóan köszörül
- Az egyik oldalon lekerekített furat
- Edzett
Mennyiségi egység
5,20 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lyukasztásvezető persely
DIN
DIN 9845
Alak
C
Alaptest
anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
5
D2=Külső átmérő
10
L1=hossz
16
R
1,5
T
0,01
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
Betétedzett acél.
Kivitel
Edzett (740 ±40 HV 10) és köszörült.
További információk
Az egyik végén bevezető rádiuszok. Kívül-belül megadott felületi érdességgel és tűréssel köszörült.
Rajzi hivatkozás
1) Bevezető élletörés vagy központosító kúp
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.