text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Laposfejű csavar
Terméktípus
rövid
Alaptest anyaga
acél
D7=Menet
M8
Csúszó fúróperselyekhez (D1)
12,0-től 30,0-ig
D8
12
D9
20
L10
22
L8
11,5
L9
5,5
N
2,5
T5
3
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta. 10.9 szilárdsági osztály.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak