text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Laposfejű csavar
Terméktípus
hosszú
Alaptest anyaga
acél
D7=Menet
M6
Csúszó fúróperselyekhez (D1)
6,0-től 12,0-ig
D8
9,5
D9
16
L10
22
L8
10
L9
8
N
2
T5
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta. 10.9 szilárdsági osztály.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak