text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fúrópersely
Kivitel 1
vállal
DIN
DIN 172
Alak
A
Alaktípus
Furat, egyik oldalon lekerekít
Terméktípus
rövid
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
D1=Belső átmérő
22
D2=Külső átmérő
30
L1=hossz
20
Acélkulcs
1.4112
D3
34
L2
5
R
3
T1
0,02
T2
0,03
UNSPSC Code
31161507
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
Nemesacél.
Kivitel
HRc 56 ±1-re edzett és csiszolt.
Rajzi hivatkozás
A alak: Furat az egyik végen lekerekített

1) Bevezető él vagy központosító toldat
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak