Fúrópersely vállal nemesacél edzett és köszörült 08911-A0630X16
- Pozicionáló és vezetőperselyként használhatók
- Leegyszerűsítik a fúrás folyamatát
- Nincs szükség a furatpontok újbóli kimérésére
- A fúrószár egyenesen és stabilan halad
- Állandó minőség a rögzített behatolási szög révén
Mennyiségi egység
11,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fúrópersely
Kivitel 1
vállal
DIN
DIN 172
Alak
A
Alaktípus
Furat, egyik oldalon lekerekít
Terméktípus
közepes
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
D1=Belső átmérő
6,3
D2=Külső átmérő
12
L1=hossz
16
Acélkulcs
1.4112
D3
15
L2
3
R
1,5
T1
0,02
T2
0,03
UNSPSC Code
31161507
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
Nemesacél.
Kivitel
HRc 56 ±1-re edzett és csiszolt.
Rajzi hivatkozás
A alak: Furat az egyik végen lekerekített
1) Bevezető él vagy központosító toldat
1) Bevezető él vagy központosító toldat
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.