text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Drill bush
Version 1
cylindrical
DIN
DIN 179
Form
B
Form definition
bore rounded both sides
Product type
short
Main material
mild steel
D1=Internal diameter
35,5
D2=Outside diameter
55
L1= length
30
D1 drill bushes print
from 35.5 to 42.0
R
3,5
T
0,04
UNSPSC Code
31161507
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
Description

Anyag
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
Edzett (740 ±80 HV 10) és köszörült.
További információk
Átmérő D1 >15 mm esetében a lépés mérete 0,5 mm.
Egyedi igényre
Központosító toldattal.
Rajzi hivatkozás
A alak: Furat az egyik végen lekerített
B alak: Furat mindkét végén lekerekített

1) Bevezető él
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak