Fúrópersely hengeres edzett acél 08900-A0660X20
- Pozicionáló és vezetőperselyként használhatók
- Leegyszerűsítik a fúrás folyamatát
- Nincs szükség a furatpontok újbóli kimérésére
- A fúrószár egyenesen és stabilan halad
- Állandó minőség a rögzített behatolási szög révén
Mennyiségi egység
5,12 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fúrópersely
Kivitel 1
hengeres
DIN
DIN 179
Alak
A
Alaktípus
Furat, egyik oldalon lekerekít
Terméktípus
hosszú
Alaptest
anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
6,6
D2=Külső átmérő
12
L1=hossz
20
D1 fúrópersely print
6,1-től 8,0-ig
R
1,5
T
0,02
UNSPSC Code
31161507
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
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
Edzett (740 ±80 HV 10) és köszörült.
További információk
Átmérő D1 >15 mm esetében a lépés mérete 0,5 mm.
Egyedi igényre
Központosító toldattal.
Rajzi hivatkozás
A alak: Furat az egyik végen lekerített
B alak: Furat mindkét végén lekerekített
1) Bevezető él
B alak: Furat mindkét végén lekerekített
1) Bevezető él
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.