Fúrópersely hengeres edzett acél 08900-A0310X12
- Pozicionáló és vezetőperselyként használhatók
- Leegyszerűsítik a fúrás folyamatát
- Nincs szükség a furatpontok újbóli kimérésére
- A fúrószár egyenesen és stabilan halad
- Állandó minőség a rögzített behatolási szög révén
Sales unit
2,72 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Drill bush
Version 1
cylindrical
DIN
DIN 179
Form
A
Form definition
bore rounded one side
Product type
medium
Main
material
mild steel
D1=Internal diameter
3,1
D2=Outside diameter
6
L1= length
12
D1 drill bushes print
from 2.7 to 3.3
R
1
T
0,01
UNSPSC Code
31161507
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
Description
Anyag
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
Edzett (740 ±80 HV 10) és köszörült.
További információk
Átmérő D1 >15 mm esetében a lépés mérete 0,5 mm.
Egyedi igényre
Központosító toldattal.
Rajzi hivatkozás
A alak: Furat az egyik végen lekerített
B alak: Furat mindkét végén lekerekített
1) Bevezető él
B alak: Furat mindkét végén lekerekített
1) Bevezető él
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.