text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Dugaszolható fúrópersely
Kivitel 1
vállal
DIN
DIN 173
Alak
A
Alaktípus
Furat, egyik oldalon lekerekít
Alaptest anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
26,5
D2=Külső átmérő
42
L1=szárhossz
25
D1 fúrópersely print
26,5-től 30,0-ig
D3
62
D5
6
Furatközép távolság E1 lapos fejű csavarokhoz
41,5
L2
20
M
6
R
6
T1
0,04
T2
0,008
UNSPSC Code
31161507
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
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
Edzett (780 ±40 HV 10) és köszörült.
Bevezető horony nélkül.
További információk
Minden dugaszolható fúrópersely a felső vállfelületen tartalmazza a furatméretet, pl. 10. Átmérő D1 >15 mm esetében a lépés mérete 0,5 mm.
Az ütközőszeg ellentétes oldalán hengeres szegek vagy spirális szorítócsapok és laposfejű csavarok (DIN 173-1) kerülnek alkalmazásra.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak