text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Dugaszolható fúrópersely
Kivitel 1
vállal
Kivitel 2
cserélhető persely
DIN
DIN 173-1
Alak
L
Alaktípus
cserélhető persely
Terméktípus
rövid
Alaptest anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
28
D2=Külső átmérő
42
L1=szárhossz
30
D1 fúrópersely print
26,5-től 30,0-ig
D3
59
D6
6
E1
36
E2
41
L2
12
L6
5,5
M
7
R1
3
R2
10,5
T1
0,04
T2
0,008
UNSPSC Code
31161507
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
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
Edzett (780 ±40 HV 10) és köszörült.
További információk
Minden dugaszolható fúrópersely a felső vállfelületen tartalmazza a furatméretet és az illesztési méretet, pl. 15 F7.

D1 átmérő esetén 15 mm felett a lépcsők mérete 0,5 mm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak