Dugaszolható fúrópersely vállal edzett acél 08920-L0850X16
- Gyors és szerszám nélküli csere lehetséges
- Edzett és köszörült
- Nyomatéktámasz és rögzítés szorítóperselyen keresztül lehetséges
Mennyiségi egység
96,41 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Dugaszolható fúrópersely
Kivitel 1
vállal
Kivitel 2
cserélhető persely
DIN
DIN 173-1
Alak
L
Alaktípus
cserélhető persely
Terméktípus
rövid
Alaptest
anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
8,5
D2=Külső átmérő
15
L1=szárhossz
16
D1 fúrópersely print
8,1-től 10,0-ig
D3
26
D6
3
E1
18
E2
22
L2
10
L6
4
M
6
R1
2
R2
8,5
T1
0,02
T2
0,005
UNSPSC Code
31161507
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
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
Edzett (780 ±40 HV 10) és köszörült.
További információk
Minden dugaszolható fúrópersely a felső vállfelületen tartalmazza a furatméretet és az illesztési méretet, pl. 15 F7.
D1 átmérő esetén 15 mm felett a lépcsők mérete 0,5 mm.
D1 átmérő esetén 15 mm felett a lépcsők mérete 0,5 mm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.