text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Dugaszolható fúrópersely
Kivitel 1
vállal
Kivitel 2
cserélhető persely
DIN
DIN 173-1
Alak
L
Alaktípus
cserélhető persely
Terméktípus
rövid
Alaptest anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
3,6
D2=Külső átmérő
8
L1=szárhossz
10
D1 fúrópersely print
2,4-től 4,0-ig
D3
15
D6
2,5
E1
11,5
E2
15
L2
8
L6
3
M
4,25
R1
1,5
R2
7
T1
0,02
T2
0,005
UNSPSC Code
31161507
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
Material
Special steel
Version
Hardened to 780 ±40 HV 10 and ground.
Note
All slip bushings are inscribed on the collar upper surface with the hole dimension and tolerance, e.g. 15 F7.
For diameter D1 over 15 mm the steps are 0,5 mm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak