text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Dugaszolható fúrópersely
Kivitel 1
vállal
Kivitel 2
cserélhető persely
DIN
DIN 173-1
Alak
L
Alaktípus
cserélhető persely
Terméktípus
rövid
Alaptest anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
3,4
D2=Külső átmérő
8
L1=szárhossz
10
D1 fúrópersely print
2,4-től 4,0-ig
D3
15
D6
2,5
E1
11,5
E2
15
L2
8
L6
3
M
4,25
R1
1,5
R2
7
T1
0,02
T2
0,005
UNSPSC Code
31161507
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
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
Edzett (780 ±40 HV 10) és köszörült.
További információk
Minden dugaszolható fúrópersely a felső vállfelületen tartalmazza a furatméretet és az illesztési méretet, pl. 15 F7.

D1 átmérő esetén 15 mm felett a lépcsők mérete 0,5 mm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak