text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Dugaszolható fúrópersely
Kivitel 1
vállal
Kivitel 2
gyorscsere persely
DIN
DIN 173-1
Alak
K
Alaktípus
gyorscsere persely
Terméktípus
hosszú
Alaptest anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
14,5
D2=Külső átmérő
22
L1=szárhossz
45
D1 fúrópersely print
12,1-től 15,0-ig
D3
34
D4
15,5
D6
5
E1
23,5
E2
28
L2
12
L6
5,5
L7
25
M
7
R1
3
R2
10,5
T1
0,02
T2
0,005
UNSPSC Code
31161507
α
35°
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
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
Edzett (780 ±40 HV 10) és köszörült.
További információk
A furatméret a dugaszolható fúrópersely felső gallérfelületén van feltüntetve.
A K alakú dugaszolható fúrópersely gyorscsere perselyként használható. Az ütközőstift támaszaként hengeres szegek vagy spirális szorítóhüvelyek laposfejű csavarokkal (DIN 173-1) együtt kerülnek felhasználásra.
A bajonettzárat szorító perselyek (DIN 173-1) és hengeresfejű csavarok (DIN 912) biztosítják.

E2 = furattávolság hengeres szegek vagy spirális szorítóhüvelyek használatánál.

A 15 mm-nél nagyobb D1 átmérő esetében a lépcsők mérete 0,5 mm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak