text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Dugaszolható fúrópersely
Kivitel 1
vállal
Kivitel 2
gyorscsere persely
DIN
DIN 173-1
Alak
K
Alaktípus
gyorscsere persely
Terméktípus
közepes
Alaptest anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
11,3
D2=Külső átmérő
18
L1=szárhossz
28
D1 fúrópersely print
10,1-től 12,0-ig
D3
30
D4
12,5
D6
3
E1
20
E2
24
L2
10
L6
4
L7
12
M
6
R1
2
R2
8,5
T1
0,02
T2
0,005
UNSPSC Code
31161507
α
50°
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
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
Edzett (780 ±40 HV 10) és köszörült.
További információk
A furatméret a dugaszolható fúrópersely felső gallérfelületén van feltüntetve.
A K alakú dugaszolható fúrópersely gyorscsere perselyként használható. Az ütközőstift támaszaként hengeres szegek vagy spirális szorítóhüvelyek laposfejű csavarokkal (DIN 173-1) együtt kerülnek felhasználásra.
A bajonettzárat szorító perselyek (DIN 173-1) és hengeresfejű csavarok (DIN 912) biztosítják.

E2 = furattávolság hengeres szegek vagy spirális szorítóhüvelyek használatánál.

A 15 mm-nél nagyobb D1 átmérő esetében a lépcsők mérete 0,5 mm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak