text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Záródarab
Alaptest anyaga
szerkezeti acél
Alaptest felülete
foszfátozott
Komponens anyaga
edzett acél
Komponens felülete
barnított
B=Hossz/Szélesség
40
H=Magasság
100
Acélkulcs
1.0036
B1
36
B2
14
B3
14,5
B4
24
H1
25
H2
145
UNSPSC Code
24121507
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
Alaptest, 1.0036, snapper, 1.0503.
Kivitel
Alaptest, foszfátozott, snapper, barnított.
További információk
Hiányzó méretek a snapperhez lásd 07560.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak