Záródarab szerkezeti acél foszfátozott 08150-02
- Moduláris rendszer fúrókészülékekhez
- Zárrendszer fúrólapokhoz
Mennyiségi egység
56,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Záródarab
Alaptest
anyaga
szerkezeti acél
Alaptest
felülete
foszfátozott
Komponens
anyaga
edzett acél
Komponens
felülete
barnított
B=Hossz/Szélesség
30
H=Magasság
63
Acélkulcs
1.0036
B1
28
B2
11
B3
10,5
B4
24
H1
16
H2
99
UNSPSC Code
24121507
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
Alaptest, 1.0036, snapper, 1.0503.
Kivitel
Alaptest, foszfátozott, snapper, barnított.
További információk
Hiányzó méretek a snapperhez lásd 07560.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.