Záródarab szerkezeti acél foszfátozott 08150-01
- Moduláris rendszer fúrókészülékekhez
- Zárrendszer fúrólapokhoz
Mennyiségi egység
49,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Záródarab
Alaptest
anyaga
szerkezeti acél
Alaptest
felülete
foszfátozott
Komponens
anyaga
edzett acél
Komponens
felülete
barnított
B=Hossz/Szélesség
20
H=Magasság
50
Acélkulcs
1.0036
B1
18
B2
9
B3
8,5
B4
23
H1
12
H2
77
UNSPSC Code
24121507
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
Alaptest, 1.0036, snapper, 1.0503.
Kivitel
Alaptest, foszfátozott, snapper, barnított.
További információk
Hiányzó méretek a snapperhez lásd 07560.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.