Csapágybak rövid kivitel szerkezeti acél 08100-01
- Moduláris rendszer fúrókészülékekhez
- Fúrólapok csapágyazására
Mennyiségi egység
33,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csapágybak
Kivitel 1
rövid kivitel
Alaptest
anyaga
szerkezeti acél
B=Szélesség
12
H=Magasság
24
L=Hossz
50
B1
4,5
B2
2,5
D
5
D1
3
H1
11
H2
7
L1
24
L2
12
L3
2,5
T
9
UNSPSC Code
31162800
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
1.0036.
Kivitel
Foszfátozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.