Csapágybak hosszú kivitel szerkezeti acél 08050-03
- Moduláris rendszer fúrókészülékekhez
- Fúrólapok csapágyazására
Mennyiségi egység
53,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csapágybak
Kivitel 1
hosszú kivitel
Alaptest
anyaga
szerkezeti acél
B=Szélesség
20
H=Magasság
100
L=Hossz
50
B1
8
B2
2,5
D
8
D1
3
H1
79
H2
11
L1
49
L2
20
L3
2,5
T
10
UNSPSC Code
31162800
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
1.0036.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.