Bearing block long structural steel 08050-02
- Moduláris rendszer fúrókészülékekhez
- Fúrólapok csapágyazására
Mennyiségi egység
41,05 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Bearing block
Version 1
long
Main
material
structural steel
B=Width
16
H=Height
63
L=Length
32
B1
6
B2
2,5
D
6
D1
3
H1
46
H2
9
L1
31
L2
16
L3
2,5
T
10
UNSPSC Code
31162800
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
1.0036.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.