Támasztólemez acél 08580-05
- Fúróbefogóhoz alkalmas
- Felfogó elem fúróperselyekhez
Mennyiségi egység
126,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztólemez
Kivitel 2
DIN 6348
Alaptest
anyaga
acél
A1
278
Alábbi
fúrósatu
mérethez
5
B1
190
B6
157,5
D3
20
D6
9
D7
15
E3
220 ±0,015
E5
125 ±0,015
Fúrósatu
mérete
300 x 190
Méret
5
S1
15
T
9
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Mindkét furat csak 6-os méretben érhető el
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.