Támasztólemez acél 08580-03
- Fúróbefogóhoz alkalmas
- Felfogó elem fúróperselyekhez
Mennyiségi egység
65,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztólemez
Kivitel 2
DIN 6348
Alaptest
anyaga
acél
A1
85
Alábbi
fúrósatu
mérethez
3 3S
B1
125
B6
100
D3
14
D4
10
D6
6,6
D7
11
E3
60 ±0,015
E5
75 ±0,015
Fúrósatu
mérete
100 x 125 125 x 100
Méret
3
S1
10
T
6,8
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Mindkét furat csak 6-os méretben érhető el
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.