text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztólemez
Kivitel 2
DIN 6348
Alaptest anyaga
acél
A1
100
Alábbi fúrósatu mérethez
2 2S
B1
60
B6
50
D3
10
D4
8
D6
6,6
D7
11
E3
80 ±0,01
E5
40 ±0,01
Fúrósatu mérete
100 x 60 100 x 60 x 115
Méret
2
S1
10
T
6,8
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Mindkét furat csak 6-os méretben érhető el
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak